Home7P-7129: Conjunto de Mangueiras
Home7P-7129: Conjunto de Mangueiras
7P-7129: Conjunto de Mangueiras

XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
7P-7129: Conjunto de Mangueiras
7P-7129: Conjunto de Mangueiras
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 7P-7129

Descrição:
A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


Atributos:
Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


Aplicação Recomendada:
Aplicações de serviço de alta pressão.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 7P-7129
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7P-7129

RIPER

953B 953 943

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

953B 953

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto