Home8C-4876: Anel de Desgaste do Pistão
Home8C-4876: Anel de Desgaste do Pistão
8C-4876: Anel de Desgaste do Pistão

Marca: Cat

Imagens do Produto
8C-4876: Anel de Desgaste do Pistão
8C-4876: Anel de Desgaste do Pistão
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
Descrição do número de série 8C-4876

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 8C-4876

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 9,74
Diâmetro Externo (pol): 10,25
Superdimensionada: 0,03
Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 247,47
Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 88,90
Diâmetro Externo (mm): 260,35
Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 3,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8C-4876

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto