Home8C-4923: Selo de Pistão
Home8C-4923: Selo de Pistão
8C-4923: Selo de Pistão

Tipo 3

Marca: Cat

Imagens do Produto
8C-4923: Selo de Pistão
8C-4923: Selo de Pistão

Tipo 3

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 8C-4923
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8C-4923

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 82,55
Superdimensionada: 0,030
Diâmetro Interno (pol): 3,25
Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,19
Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 68,83
Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 2,71
Formato do Selo: Tipo 3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8C-4923

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista