8C-5389: KIT – ENGRENAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força8C-5389: KIT – ENGRENAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA

8C-5389: KIT – ENGRENAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA

Kit de Juntas de Transmissão - Engrenagem de Transferência de Entrada

Marca: Cat

fallback-image

8C-5389: KIT – ENGRENAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA

Kit de Juntas de Transmissão - Engrenagem de Transferência de Entrada

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2M-1309: Anel Retentor em O com 291,46 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3F-5792: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3J-0634: Anel Retentor em O com 190,09 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

4K-1388: Anel Retentor em O NBR de 90 A com 2,95 x 26,62 mm

Quantidade: 1

6D-1004: Junta das tubulações de fluido com 0,8 mm de espessura

Quantidade: 1

6F-0711: Anel Retentor em O com 40,87 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

6T-5612: Ilhó de borracha de flange único com identificação de 14,70 mm

Quantidade: 5

6T-5613: Espaçador de borracha com diâmetro interno de 174 mm

Quantidade: 1

8M-4390: Anel Retentor em O VMQ de 3,53 x 56,74 mm de 70 A

Quantidade: 2

8M-4992: Anel Retentor em O VMQ 70A de 3,5 X 41 mm

Quantidade: 2

9H-3360: Anel Retentor em O NBR de 5,33 x 557,61 mm de 75 A

Quantidade: 1

9M-4849: Anel Retentor em O VMQ de 5,33 x 23,16 mm de 70 A

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 12 de 12

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto