8C-5468: Kit de Junta da Engrenagem da Transferência de Entrada
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força8C-5468: Kit de Junta da Engrenagem da Transferência de Entrada

8C-5468: Kit de Junta da Engrenagem da Transferência de Entrada

Kit de Juntas de Transmissão - Engrenagem de Transferência de Entrada

Marca: Cat

Imagens do Produto

8C-5468: Kit de Junta da Engrenagem da Transferência de Entrada

8C-5468: Kit de Junta da Engrenagem da Transferência de Entrada

Kit de Juntas de Transmissão - Engrenagem de Transferência de Entrada

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

223-9743: Selo Tipo Lábio com 107,95 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2M-4453: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Quantidade: 1

3H-4970: Anel retentor em O com diâmetro interno de 12,07 mm

Quantidade: 1

3J-1907: Anel Retentor NBR de 90 A de 1,98 x 11,89 mm

Quantidade: 1

3J-7354: Anel Retentor em O de 1,83 x 8,92 mm de 90 A

Quantidade: 1

3K-0360: Anel Retentor em O NBR de 2,21 x 16,36 mm de 90 A

Quantidade: 1

3S-1223: Anel Retentor em O com 145,42 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5D-6428: Anel Retentor em O com 608,08 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5H-2824: Anel Retentor em O com 75,56 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6F-8146: Anel Retentor em O com 59,69 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6T-5612: Ilhó de borracha de flange único com identificação de 14,70 mm

Quantidade: 5

6T-5613: Espaçador de borracha com diâmetro interno de 174 mm

Quantidade: 1

6V-1175: Anel Retentor em O com 354,97 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

8E-3839: Anel Retentor com 142,88 mm de diâmetro externo

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 15 de 15

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto