HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8J-4249: PARAFUSO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8J-4249: PARAFUSO
8J-4249: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
8J-4249: PARAFUSO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8J-4249

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82,55
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,063
Grip Length (mm): 52,39
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8J-4249

TRATOR DE RODAS

627 627B 621B 623B 621 623

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto