Home8U-3950: Anel retentor em O NBR (80)
Home8U-3950: Anel retentor em O NBR (80)
8U-3950: Anel retentor em O NBR (80)

Marca: Cat

Imagens do Produto
8U-3950: Anel retentor em O NBR (80)
8U-3950: Anel retentor em O NBR (80)
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
Descrição do número de série 8U-3950

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 8U-3950

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: NBR (80),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,0
Diâmetro Interno do Selo (mm): 80,0
Material Hardness: 80A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 80,0
Cross Section Diameter (in): 0,118
Inside Diameter (in): 3,15
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8U-3950

ESCAVADEIRA

206 224B 212

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto