Home8X-6174: Conjunto de Mangueiras
Home8X-6174: Conjunto de Mangueiras
8X-6174: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
8X-6174: Conjunto de Mangueiras
8X-6174: Conjunto de Mangueiras
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

DESCONTINUADO
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8X-6174
Overall Length (mm): 2.875,0
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8X-6174

CAMINHÃO

793 793B

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5230

ESCAVADEIRA

322-A L 322 L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto