Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home9P-2027: ADAPTADOR
Home9P-2027: ADAPTADOR
9P-2027: ADAPTADOR

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
9P-2027: ADAPTADOR
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 9P-2027

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 9P-2027
Material: ABS / ASA Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9P-2027

CONTROLE HIDRÁULICO

143 141 163 153 140

RIPER

951 6 4

LÂMINA

4S 6S 6A 4A

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

983B 955L 977L

TRATOR DE ESTEIRAS

D4E D5B D6D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto