Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home9U-3338: MANGUEIRA A
Home9U-3338: MANGUEIRA A
9U-3338: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueiras de Combustível de Temperatura Alta

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-3338: MANGUEIRA A
9U-3338: MANGUEIRA A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto de Mangueiras de Combustível de Temperatura Alta

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 9U-3338

Descrição:
Canaliza fluidos hidráulicos e óleos de lubrificação à base de petróleo ou de água.


Atributos:
Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente a óleo, uma lona trançada ou duas lonas em espiral de fibra têxtil e uma tampa externa de borracha sintética resistente a intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


Aplicação Recomendada:
Destinado a aplicações de serviço de pressão baixa e temperatura alta.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 9U-3338
Overall Length (mm): 615,0
Weight (kg): 0,64
Material: Carbon Steel,Other Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9U-3338

CARREGADEIRA

960F 950F 950F II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto