Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home9U-3571: Conjunto de Mangueiras
Home9U-3571: Conjunto de Mangueiras
9U-3571: Conjunto de Mangueiras

Conjunto de Mangueiras Termoplásticas

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-3571: Conjunto de Mangueiras
9U-3571: Conjunto de Mangueiras

Conjunto de Mangueiras Termoplásticas

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9U-3571
Overall Length (mm): 558,0
Weight (kg): 0,24
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9U-3571

PÁ FRONTAL

5080

ESCAVADEIRA

375-A 330-A 375-A L 325-A 330 L 345B L 322 L 330-A L 350-A 325 L 325-A L 325-A FM L 325B L 330B L 322-A L 330-A L 345B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto