Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores9U-6590: Selo da Bomba Hidráulica Manual de Diâmetro Externo de 25,8mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores9U-6590: Selo da Bomba Hidráulica Manual de Diâmetro Externo de 25,8mm
9U-6590: Selo da Bomba Hidráulica Manual de Diâmetro Externo de 25,8mm

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-6590: Selo da Bomba Hidráulica Manual de Diâmetro Externo de 25,8mm

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9U-6590

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Inside Diameter (mm): 18,74
Inside Diameter (in): 0,738
Material: NBR - Nitrilo
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9U-6590

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3608 3606 3616

MOTOR A GÁS

G3612 G3616

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto