Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeTrem de forçaEngrenagensOutras Engrenagens9U-8153: ENGRENAGEM
HomeTrem de forçaEngrenagensOutras Engrenagens9U-8153: ENGRENAGEM
9U-8153: ENGRENAGEM

Engrenagem de Dentes Retos Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-8153: ENGRENAGEM
9U-8153: ENGRENAGEM
9U-8153: ENGRENAGEM
9U-8153: ENGRENAGEM
9U-8153: ENGRENAGEM

Engrenagem de Dentes Retos Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9U-8153

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 489,97
Inside Diameter (mm): 233,1
Height (mm): 89,0
Outside Diameter (in): 19,211
Inside Diameter (in): 9,177
Height (in): 3,503
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9U-8153

RIPER

8

LÂMINA

8SU 8U 8A

GUINCHO

57H

ASSENTADOR DE TUBOS

578

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R D8R D8N D7G D7H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto