Home9W-1902: PARAFUSO
Home9W-1902: PARAFUSO
9W-1902: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
9W-1902: PARAFUSO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 9W-1902

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 9W-1902

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hand of Thread: RH
Grip Length (in): 2,362
Bolt Type: Rounded Head (pan)
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Thread Size (in): 0
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 60,0
Bolt Length (mm): 110,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9W-1902

RETROESCAVADEIRA

426 416 438 428 446B 436 426B 436B 428B 416B 438B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto