AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi021-7941: Șuruburi cu cap îngropat hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi021-7941: Șuruburi cu cap îngropat hexagonal
021-7941: Șuruburi cu cap îngropat hexagonal

In

Marcă: Cat

Imaginile produselor
021-7941: Șuruburi cu cap îngropat hexagonal
021-7941: Șuruburi cu cap îngropat hexagonal

In

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 021-7941

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel aliat,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 15,88
Grip Length (in): 0,071
Bolt Length (in): 0.625
Grip Length (mm): 1,81
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 021-7941

GENERATOR - MILITAR

3608

CHALLENGER

65C 65B 75D 85C 65D 75C 85D 75 70C 65

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988F II 966F II 966F 988F 980F

CAMION

785 789 777 777C 777B 789B 785C 777D 785B

MOTOR SET GENERATOR

3608 3606 3616

MOTOR INDUSTRIAL

C-12 C-10 3176C 3176B 3196

TRACTOR

776D 776C 784B 776B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită