Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi095-1260: Șuruburi de reglare - vârf concav
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi095-1260: Șuruburi de reglare - vârf concav
095-1260: Șuruburi de reglare - vârf concav

Metric, filet grosier UNC

Marcă: Cat

Imaginile produselor
095-1260: Șuruburi de reglare - vârf concav
095-1260: Șuruburi de reglare - vârf concav

Metric, filet grosier UNC

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 095-1260
Filet: Filet grosier UNC
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M6 × 1.00
Tip șurub: Șuruburi de reglare - vârf concav
Lungime șurub - A (mm): 6
Material: Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 095-1260

BURGHIU ROTATIV

MD6310 MD6250

CAP TĂIETOR

SAT325 SAT325T HH45 HH55 HH65 HH75

STIVUITOR TELESCOPIC

TH82 TH83 TH103 TH62 TH63

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 308E CR 305.5E2 307D 307C 307B 307E 308E2CR 306E 305.5D 305.5E 308E 308D 308C 305.5 GC 303E CR 303.5E2 CR 308E2 CR 308E2 308E SR 307E2 306E2 304E2 304C CR 308E2SR 305E2 303C CR 304E2 CR 304D CR 304 305 303 306 307 305C CR 307-A 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 305E 305D CR 304E 305.5 308E2 SR 303.5E2

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT14G

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

330D L 329D L 323D LN 352FMHPU 323F OEM 390F 330D2 349D L 330FMHPU 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336F 336D 336E C7.1 345D 345C 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 349D2 323D L 345C L

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CB-536D

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3295

TRANSPORTOR

574B 574

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI CU LOPATĂ

345C

ÎNCĂRCĂTOR CU BRAŢ ŞI ARTICULAŢIE

539

EXCAVATOR

311D LRR 316F L 330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L 312E 312F 320-A S 320-A N 312B 336D 312C 324D 336E 312D 324E 336F 320D3 GC 375-A L 315D L 325-A 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 314D CR 326D L 335F 323F 336F XE 374F L 311B 311C 323D E300B 322N 322-A LN 312-A 349E L 330D2 325C L 322B 322C 323D LN 324E LN 352F XE VG 330B LN 321C 330D FM 345B 345C 321B 345D 312B L 548 307 320D2 GC 311-A 349F L 320D2 FM 325D L 330-A L 316F 330 LN 352F-VG 558 320D LRR 315B 315C 326F L 336D L 323F OEM 312D2 L 336F L XE 312C L 323E LN 350-A L 314E CR 330C FM 314C 326F 322-A 538 325B 349D 324D L 350 L 313F 336E L 313B 325C 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 352F 312D L 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 329D LN 314D LCR 317-A 336F LN XE 320E LRR 323F LN 318D2 L 324E L 336F L 374F 312E L 345C L 325-A L 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D2 GC 323D L 313F L 322 L 330D2 L 323D2 317-A N 326D2 L 314F CR 345D L 320N 336F LNXE 313F GC 315-A 320B 320C 320D 320E 314E LCR 323E L 336F LN 329E LN 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 345B II MH 315B FM L 330B 330C 330D 390F L 323F L 320 L 336D2 L XE 320B U 336E LN 320C L 336E LH 349F LXE 325D FM LL 325-A FM L 336D2 LXE 323F SA 320D LN 340D2 L 312F GC 313D2 GC 318B N 390F 320D L 325 LN 336E LNH 320D FM RR 350-A 336D LN 319D LN 325C FM 340F L UHD 349E L VG EL240B EL240C 330B L 320E L 325D FM 325B LN E240C E240B 320D GC 326D2 349D2 319D L 315-A L 323D2 L 325 L 330C L 336D2 318D L 320F L 568 FM 313D2-GC 313D2 320B LU 320D FM 320B LL 313D2 LGP 317B L 307-A 330F LN 330D L 322-A L 322-A N 312D2 GC 318E L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L E70B 325F LCR 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL 318F L 318C 329E L 318F 322 LN 318B 345D L VG 320-A 340D L 311F LRR 329D 330F L 329E 330-A 317B LN 318D2 317 N 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 315B L 325D MH 313F LGC 321D LCR 375-A 330-A LN 316E L 315F LCR 329D2 L EL300B 322C FM 320D2 L 324D LN 329D2 330C MH 345C MH 326F LN

SET GENERATOR

3512 3512B

BULDOEXCAVATOR

426B 438B 436B 428B 416B

EXCAVATOR PE ROŢI

W330B W345C MH M323F W345B II M325B

TĂIETOR PE ROȚI

550B 560B 570B 580B 550 570 580

UNEALTĂ DE LUCRU

TRS26 TRS20 TRS17 TRS12

CUPĂ FRONTALĂ

5080

MAŞINĂ DE TĂIAT/STIVUIT LEMNE CU ŞENILE

TK1051

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

904H 914G 904B

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI

322C

UTILAJ FOREST ÎNCĂRCĂTOR BUȘTENI

558

BETONIERĂ ASFALT

AP300F AP-600D AP-655D AP-555E AP355 AP-255E AP300 AP355F

SOLUŢIE SPL BAZATĂ PE HEX

320E 330F OEM 352F OEM

EXCAVATOR MINIER

5230B 5110B 5130 5230 5130B

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

953C

CONTROL ȘI GHIDAJ UTILAJ

CMD FOR

BURGHIE ROTATIVE/PE ȘENILE

MD5150C

CARDĂ DE ASFALTARE

AS4251C AS4251

AUTOGREDER

120H 120K 120 GC 163H 140K 140H 140K 2 143H 140 GC 163H NA 140H ES 160H ES 120H ES 160 140 16GC 12H 12K 120 160K 160H 12H ES 120K 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită