Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiFulii motor127-8683: Fulie ventilator
AcasăMotorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiFulii motor127-8683: Fulie ventilator
127-8683: Fulie ventilator

Fulie ventilator Cat® Drive

Marcă: Cat

Imaginile produselor
127-8683: Fulie ventilator
127-8683: Fulie ventilator
127-8683: Fulie ventilator
127-8683: Fulie ventilator
127-8683: Fulie ventilator

Fulie ventilator Cat® Drive

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 127-8683

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 3,69
Diametrul interior (mm): 93,68
Material: Fontă gri
Diametrul exterior (in): 10,39
Diametrul exterior (mm): 264,0
Grosimea totală (in): 3,41
Grosimea totală (mm): 86,55
Greutate (kg): 10,78
Greutate (lb): 23,77
Lăţime (mm): 294,6
Lungime (mm): 294,6
Înălțime (mm): 104,1
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 127-8683

MOTOR PETROL

C13 C11

MOTOR SET GENERATOR

C-12

MOTOR INDUSTRIAL

3176C C-12 3176B C-10 3196 C11 C13

BURGHIE ROTATIVE/PE ȘENILE

MD5125

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită