Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere173-2087: Distanțier gros de 28 mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere173-2087: Distanțier gros de 28 mm
173-2087: Distanțier gros de 28 mm

Distanțier Cat® din oțel inoxidabil de 28 mm grosime

Marcă: Cat

Imaginile produselor
173-2087: Distanțier gros de 28 mm
173-2087: Distanțier gros de 28 mm
173-2087: Distanțier gros de 28 mm
173-2087: Distanțier gros de 28 mm
173-2087: Distanțier gros de 28 mm

Distanțier Cat® din oțel inoxidabil de 28 mm grosime

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 173-2087

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: Plat
Diametrul exterior (mm): 20,0
Material: Oţel inoxidabil
Diametrul interior (mm): 11,0
Diametrul exterior (in): 0,78
Grosime (mm): 28,0
Diametrul exterior (mm): 20,0
Grosime (in): 1,102
Greutate (kg): 0,05
Greutate (lb): 0,11
Diametrul interior (mm): 11.0
Diametrul interior (in): 43.0
Outside Diameter (in): 0,787
Inside Diameter (in): 0,433
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 173-2087

CAMION ART SUBTERAN

AD60 AD45B AD45

GENERATOR

SR4 SR4B

MOTOR PETROL

3512E 3412E

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980 XE 993K 982XE 980XE 988K XE 988K 988 XE 980 982 988 982 XE

MOTOR SET GENERATOR

POWER SYS

MOTOR GAZ

CG137-12

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777 794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

MODUL DE PUTERE

XQG400

CAMION EJECTOR

730C2 EJ 730C

COMPACTOR DE SOL

815K

SET GENERATOR PETROL

C27

BULDOZER CU ROŢI

834 834K

MOTOR MARITIM

C30 C32 3412E 3412D

CAMION

793F CMD 793F OEM 793F XQ 797F 793F 794 AC 789D 777G

CAMION ARTICULAT

725C 730C2 725C2 730C

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816K 836K 836

SET GENERATOR

CG137-12

AUTOGREDER

12H 120H 163H 120M 160H 140H 143H 135H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită