AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare175-7563: Ansamblu transmițător
AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare175-7563: Ansamblu transmițător
175-7563: Ansamblu transmițător

Ansamblu transmițător Cat® (nivel de combustibil)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
175-7563: Ansamblu transmițător
175-7563: Ansamblu transmițător

Ansamblu transmițător Cat® (nivel de combustibil)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 175-7563

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 439,6
Înălțime totală (in): 2,75
Lungimea firului (mm): 317,0
Lungimea firului (in): 12,48
Descriere material: Aliaj de oțel
Lățimea totală (in): 12,92
Lungime totală (in): 17,3
Înălțime totală (mm): 69,8
Tip conector: DT cu 2 pini
Lățimea totală (mm): 328,4
Material: Low Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 175-7563

TRACTOARE CU ȘENILE

D5N

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

561N

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită