Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer

Cat® 4mm Thick Bronze Thrust Washer used in Differential

Marcă: Cat

Imaginile produselor
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer
208-7535: 4mm Thick Thrust Washer

Cat® 4mm Thick Bronze Thrust Washer used in Differential

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 208-7535

Unități de măsură

SUAMetric
Inside Diameter (in): 4,409
Inside Diameter (mm): 112,0
Material: Bronze
Material Description: Bronze
Outside Diameter (in): 6,496
Outside Diameter (mm): 165,0
Thickness (in): 0,157
Thickness (mm): 4,0
Washer Type: Thrust
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 208-7535

CAMION ART SUBTERAN

AD30

BULDOZER CU ROŢI

824G II 824 824H 824G 824K

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

986 980K HLG 980G II 988GC 986H 980H 986K 980G 980K

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700G

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826H 826K 826 826G 826G II

COMPACTOR DE SOL

825 825G II 825H 825G 825K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită