AcasăTren de putere​Convertizor de cuplu și componente​Componente convertoare de cuplu208-7635: Coroană dințată
AcasăTren de putere​Convertizor de cuplu și componente​Componente convertoare de cuplu208-7635: Coroană dințată
208-7635: Coroană dințată

Coroană dințată Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
208-7635: Coroană dințată
208-7635: Coroană dințată
208-7635: Coroană dințată
208-7635: Coroană dințată
208-7635: Coroană dințată

Coroană dințată Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 208-7635

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Diametrul exterior (mm): 285,74
Diametrul interior (mm): 68,0
Lungime (mm): 61,5
Diametrul exterior (in): 11,249
Diametrul interior (in): 2,677
Lungime (in): 2,421
Material: Low Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 208-7635

TRACTOARE CU ȘENILE

D8T D6T D8R D6 D8 D7

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL83 PL87 583T

SET GENERATOR

3508B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită