Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Imaginile produselor
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM
226-4872: GARNITURĂ VRAC CM

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 226-4872

Unități de măsură

SUAMetric
Bulk Unit of Measure: CM
Tip de design: Margine ascuțită
Înălțime totală (in): 4,61
Înălțime totală (mm): 117,0
Lățimea totală (mm): 110,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 226-4872

TRACTOARE CU ȘENILE

D6K2 XL D6K2 D5K LGP D4 D6K2 LGP D4K LGP D5K XL D6K XL D5R XL D3K XL D5N D5R LGP D6N LGP D4K XL D6N XL D6N D6K D3K LGP D6K LGP

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

962M Z 972M 972L 980L 980M 950M Z 966L 966M 962L 950M 950L 962M 982M

CAMION

772G 772G OEM 770G 772 770 770G OEM

CAMION CARIERĂ

772G 770G

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL61

CAMION ARTICULAT

725 740 730 735 OEM 735

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

772 770

CAMION EJECTOR

740 730

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită