Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane241-3763: Ansamblu mufă jumper
AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane241-3763: Ansamblu mufă jumper
241-3763: Ansamblu mufă jumper

Ansamblu mufă jumper Cat® (grup linii hidraulice)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
241-3763: Ansamblu mufă jumper
241-3763: Ansamblu mufă jumper
241-3763: Ansamblu mufă jumper
241-3763: Ansamblu mufă jumper
241-3763: Ansamblu mufă jumper

Ansamblu mufă jumper Cat® (grup linii hidraulice)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 241-3763

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 41,5
Diametrul exterior (in): 1,6
Lungime totală (mm): 270,0
Lungime totală (in): 10,6
Greutate (kg): 0,1
Greutate (lb): 0,1
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 241-3763

CAP DE MULCIRE

HM312 HM315

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

242B 272C 262C 226B 248B 268B 256C

LAMĂ PENTRU PERIE

BR272 BR378

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

287C 277C 257B 297C

MELC

A26B

EXCAVATOR ŞANŢURI

T15B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită