Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Acasă250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
Acasă250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm

Autogreder 16 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm
250-0613: Extensie lamă de matriță stângă, grosime 13,2 mm

Autogreder 16 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 250-0613
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 250-0613

AUTOGREDER

140M 3 AWD 14L 140 12M 160 12M 3 12M 2 120 140M 120M 12M 3 AWD 140K 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită