Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăTren de putere​Transmisie finalăAngrenaje de transmisie finală254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
AcasăTren de putere​Transmisie finalăAngrenaje de transmisie finală254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți

Pinion de transmisie Cat® (transmisie finală)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți
254-3963: Roată solară planetar transmisii finale cu 18 x 30 dinți

Pinion de transmisie Cat® (transmisie finală)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 254-3963

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Diametrul exterior (mm): 78,27
Lungime (mm): 226,9
Diametrul exterior (in): 3,081
Lungime (in): 8,933
Material: Low Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 254-3963

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

930 926 924K 926M 930H 930K 930M

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

930 926

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită