AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm

Rulment cu manșon drept

Marcă: Cat

Imaginile produselor
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm
260-7271: Lagăr monobloc cu bucşă cilindru cu DI de 80,29 mm

Rulment cu manșon drept

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 260-7271
Lungime totală aproximativă (mm): 80,0
Găuri în cruce: Da
Canelură internă: Da
Diametrul interior aproximativ (mm): 80,0
Diametrul exterior aproximativ (mm): 95,0
Canelură externă: Nu
Material: oţel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 260-7271

EXCAVATOR PE ROŢI

M322F M323F M322D M322C M316C M316F MH3026 M315C M316D M318F M315D M317 M322D MH M317D2 M322D2 M324D2 MH

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3024

EXCAVATOR

M318F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită