AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșe276-4441: Capac
AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșe276-4441: Capac
276-4441: Capac

Capac Cat®(lagăr roată intermediară)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
276-4441: Capac
276-4441: Capac
276-4441: Capac
276-4441: Capac
276-4441: Capac

Capac Cat®(lagăr roată intermediară)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 276-4441

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Diametrul exterior (mm): 74,9
Diametrul interior (mm): 53,6
Înălțime (mm): 17,5
Diametrul exterior (in): 2,948
Diametrul interior (in): 2,11
Înălțime (in): 0,688
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 276-4441

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

272D3 XE 272D3

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

299D3 XE 299D3

GREBLĂ-ROTATIVĂ

PR184 PR172 PR190

SET ACUMULATORI

PR118 PR123 PR121

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

304.5E2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită