AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ClemeCleme și coliere276-5486: Clemă
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ClemeCleme și coliere276-5486: Clemă
276-5486: Clemă

Clemă de fixare Cat®, ID X OD X L: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
276-5486: Clemă
276-5486: Clemă
276-5486: Clemă
276-5486: Clemă
276-5486: Clemă

Clemă de fixare Cat®, ID X OD X L: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 276-5486

Description:
Clip 276-5486 is used to retain parts on 1 inch diameter shafts across Cat product lines.

Cat clips and clamps are not your standard off the shelf clips and clamps. Cat clips and clamps are another great let's do the work product.

Attributes:
• Retaining clip
• Inside Diameter: 25.4mm (1.00 in)
• Outside Diameter: 33.7mm (1.33 in)
• Width: 1.4mm (0.06 in)
• Cat clips and clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & quality – clips and clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• Cat clips, clamps and fasteners work together as a system for maximum reliability and safety to our customer base.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 276-5486

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 1,0
Diametrul exterior (mm): 33,7
Diametrul interior (mm): 25,4
Diametrul exterior (in): 1,33
Diametrul interior (mm): 25,4
Diametrul exterior (in): 1,33
Diametrul interior (in): 1,0
Diametrul exterior (mm): 33,7
Lăţime (in): 0,06
Greutate (kg): 0,001
Lăţime (mm): 1,4
Greutate (lb): 0,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 276-5486

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

272D3 XE 272D3

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

299D3 XE 299D3

GREBLĂ-ROTATIVĂ

PR184 PR172

SET ACUMULATORI

PR118 PR121

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

304.5E2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită