Acasă291-2859: CONFIGURAȚIE MOTOR.
Acasă291-2859: CONFIGURAȚIE MOTOR.
291-2859: CONFIGURAȚIE MOTOR.

Motor complet

Marcă: Cat

fallback-image
291-2859: CONFIGURAȚIE MOTOR.

Motor complet

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 291-2859

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Engines are designed to convert one form of energy into mechanical energy

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 291-2859

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 2.184,4
Înălțime (mm): 1.574,8
Lungime (in): 86,0
Lăţime (mm): 1.625,6
Înălțime (in): 62,0
Material: Corrosion Preventative Fluid
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 291-2859

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită