Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘtifturi pentru instrumente de prindere la sol2G-6157: Știft de legătură
AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘtifturi pentru instrumente de prindere la sol2G-6157: Știft de legătură
2G-6157: Știft de legătură

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2G-6157: Știft de legătură
2G-6157: Știft de legătură
2G-6157: Știft de legătură
2G-6157: Știft de legătură
2G-6157: Știft de legătură

Știft de legătură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2G-6157

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Tip știft: Știft cu cap
Placare: Neplacat
Diametru știft (mm): 67,0
Diametrul știftului (in): 2,64
Lungime (mm): 183,0
Lungime (in): 7,2
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Orificiu extractor
Overall Length (mm): 192,3
Overall Length (in): 7,571
Diameter (mm): 66,7
Diameter (in): 2,626
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2G-6157

AUTOGREDER

120K 120H ES 120H 120G 120 135H 135H NA 120H NA 120K 2

Vizualizare mai multe
Piese conexe
282-6550: Pin articulat pentru cârlig
282-6550: Pin articulat pentru cârlig

Știft Cat® de uz general

Verificare preț
282-6550
282-6550: Pin articulat pentru cârlig
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită