AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneCapace2L-1224: Capac A/C
AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneCapace2L-1224: Capac A/C
2L-1224: Capac A/C

Capac A/C Cat® (supapă Schrader - partea superioară)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2L-1224: Capac A/C
2L-1224: Capac A/C
2L-1224: Capac A/C
2L-1224: Capac A/C
2L-1224: Capac A/C

Capac A/C Cat® (supapă Schrader - partea superioară)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2L-1224

Unități de măsură

SUAMetric
Înălțime (in): 0,53
Înălțime (mm): 13,5
Dimensiunea filetului (in): 7/16-20
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2L-1224

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H II D6XE D10 D11 D8 GC D4H III D6K2 LGP D4H D4D D4E D5B D5M D5H D6C D6D D6N XL D6R D6T D6M D6N D6H D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D6N LGP D10N D10R D11R D11T D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D5H XL D6T XL D8GC D7R D7G D7H D8T D8R D8L D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D4H XL D6K2

BURGHIU ROTATIV

MD6310 MD6250 MD6380

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM800 RM500B

CAMION CARIERĂ

777E 775B 771C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 798 AC 785D 789 785 793 798

TRACTOR-SCREPER CU ROŢI

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

COMPACTOR DE SOL

815 CS76B CS74B CP12 GC CP13 GC CP74B CS12 GC 825C CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS19 CS10 GC CS78B CS11 GC

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

277D 257D 257 287 277 287D

COMANDĂ HIDRAULICĂ

163 143 153 141 140

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

TRANSPORTOR

554 574

EXCAVATOR

215B 375-A L 225B 225D 350-A L 229D 350 L 231D 245D 245B 350-A 229 225 215 375-A 245

SET GENERATOR

3508B

SCREPER PE ROŢI

637K

CAMION ART SUBTERAN

AD63

SCARIFICATOR PLUG

16G

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

982XE 972K 972M 966 XE 988GC 950B 950E 986K G926 980XE 988B 988F G916 966D 966C 966F 966E G936 966K 930K 966M 930M 936E 924K 926E 938K 938M 926M 962 918F 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 980GC 994 916 920 926 930 936 950 982 XE 980 XE 950B/950E 966K XE 908 907 906 972M XE 966M XE 980B 992D 980C 992C 980F 980G 980L 980K 972XE 980M 994F 994D 970F 994H 982M 950F II

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

587T PL83 PL87 PL72 583T

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

D5HTSK II 527 D4HTSK III

PLUG

953B 977 963 953 951 955 943 7 6 5 4 9 8 10

TĂIETOR ROTATIV

RC20

BULDOZER CU ROŢI

834B 824C 814

MACARA

57H 56H 57 56 55 59 58 59N 59L 58L

CAMION ARTICULAT

730 EJECTOR 740C 740 GC 745C 725 735C 745 730 735

TRACTOR

772B 784C 784B 776 776D 776C 776B 768C 768B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836 816K 836K 816 826C 816B

TRACTOR CU ROŢI

651E 631K 615C II 631E 621K OEM 613C II 615 651 623H 657E 621H 615C 627H 627E 613C 637E 637K

TROLIU CU ROŢI

535D 535B 545D 525D 525B 545 555D

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

305.5 CR 304E2 308.5 304 308 309 306 304.5E2 306.5 310 305 CR

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT28 IT18 IT12B IT14F IT14B IT28B IT18F IT18B

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

289D3 226D 242D3 246D3 279D3 232D3 249D3 226D3 236 246 242 262 252 236D3 262D 262D3 242D 246D 232D 236D

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CS11 GC CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CS-74B CB-54B CS512 GC CP11 GC CS12 CS14 CP12 GC CD-54 CP-54B CS68B CS56B CP-56B CP-68B CP-74B CS10 GC CP68B CP56B

CAMION

773G LRC 794 AC 775G 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 775G OEM 769B 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 773D 773G 773G OEM 785C 785D 797B 773B 785B 769 777 775G LRC

ÎNCĂRCĂTOR CU BRAŢ ŞI ARTICULAŢIE

2484D 559D 2384D 539

PRODUSE MINIERE EXTINSE

LD350

BULDOEXCAVATOR

420XE 415 416 426 428 424 420 434 430 432 444

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

289D 279D3 289D3 279D 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 239D3 249D3

TĂIETOR PE ROȚI

550 570 580

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

910F 910E 903 902 902C2 903C2 904H 903D 904B

CAMION EJECTOR

740

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI

227

BULDOZER

824S 834U 834S 825 9SU 8SU 10SU 7SU 6SU 7S LGP 8U 9U 4S 10C 5A 5P 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 4A

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65D 75C

EXCAVATOR MINIER

5230B 5110B 5130 5230 5130B

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1300 R1300G

MIXER ROTATIV

RM500B RM800

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963 973 943 941 953 973D 973K 951C 951B 963K 953B 941B 953C 977L 953K 955K 955L 983B

COMPACTOR

CCS9 CB10

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6015 6015B

REGENERATOR DRUM

RM800 RM600 RM500B RM500

AUTOGREDER

120G 24 14 140G 130G 143H 12M 3 140M 3 140 GC 135H NA 163H NA 160M 3 12M 3 AWD 160H ES 160 16G 150 160M 3 AWD 140 16GC 14G 12G 14M3 120 140M 3 AWD 160H NA 14M-3 14H NA

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită