AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane2Y-2655: Buton conector
AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane2Y-2655: Buton conector
2Y-2655: Buton conector

Buton bușon Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2Y-2655: Buton conector
2Y-2655: Buton conector
2Y-2655: Buton conector
2Y-2655: Buton conector
2Y-2655: Buton conector

Buton bușon Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2Y-2655

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (in): 3,5
Inner Diameter (in): 3,0
Diametrul exterior (mm): 88,9
Inner Diameter (mm): 76,2
Lungime totală (in): 0,61
Outer Diameter (in): 3,5
Lungime totală (mm): 15,7
Outer Diameter (mm): 88,9
Weight (kg): 0,09
Weight (lb): 0,2
Width (in): 0,62
Width (mm): 15,7
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2Y-2655

BULDOZER

4A

CAMION ART SUBTERAN

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

TRACTOARE CU ȘENILE

D4E D4E SR

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

966C 966R 930 930R 930T

COMANDĂ HIDRAULICĂ

143 140

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

PLUG

4

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită