Acasă313-2650: PUMP GP-WATE
Acasă313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

Marcă: Cat

Imaginile produselor
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
Contact your dealer for replacement options.

Water Pump

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 313-2650


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 313-2650

Unități de măsură

SUAMetric
Width (mm): 419,1
Height (mm): 317,5
Length (in): 19,5
Length (mm): 495,3
Height (in): 12,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 313-2650

MOTOR PETROL

3516C 3512C

MOTOR MARITIM

3516B 3516C 3516

CAMION

793B 793C

MOTOR LOCOMOTIVĂ

3516C 3516B

AUXILIARE MARINE

3516C

SET GENERATOR

3516C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită