Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Acasă316-8043: Panou de instrumente de bord
Acasă316-8043: Panou de instrumente de bord
316-8043: Panou de instrumente de bord

Panou de bord Cat®

Marcă: Cat

fallback-image
316-8043: Panou de instrumente de bord

Panou de bord Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 316-8043

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 230,0
Lungime (in): 9,06
Lăţime (mm): 56,0
Lăţime (in): 2,2
Material: Diverse din plastic
Greutate (kg): 3,0
Greutate (lb): 6,61
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 316-8043

STIVUITOR TELESCOPIC

TH337C TH336C TH414C TH514C TH406C TH417C TH407C

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită