Acasă368-9752: Cizmă cablu motor
Acasă368-9752: Cizmă cablu motor
368-9752: Cizmă cablu motor

Burduf Cat® (capac borne)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
368-9752: Cizmă cablu motor
368-9752: Cizmă cablu motor
368-9752: Cizmă cablu motor
368-9752: Cizmă cablu motor
368-9752: Cizmă cablu motor

Burduf Cat® (capac borne)

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 368-9752

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 77,9
Înălțime (mm): 31,4
Culoare standard: Roșu
Lăţime (mm): 75,9
Descriere material: Termoplastic (TPV)
Lăţime (in): 2,99
Lungime (in): 3,07
Înălțime (in): 1,24
Material: Thermoplastic Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 368-9752

TRACTOARE CU ȘENILE

D5

BULDOZER CU ROŢI

834 844 834K 854K 854 844K

EXCAVATOR PE ROŢI

M323F M315D2 M317D2 M320F M316F M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M314F M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972M XE 980 XE 993K 966M XE 988K XE 988K 966 988 XE 972M 972 972L 992K 972XE 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 966L 986H 988 966M 986K 990K 982 XE 990 993 992

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3022 MH3024

CAMION ARTICULAT

745C 740C 745

EXCAVATOR

M315F M317F M318F

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836K 836

CAMION EJECTOR

740

AUTOGREDER

18M3 16M3 404F-22 14M-3 14M3 16 14 18

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită