Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorAnsambluri tub375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorAnsambluri tub375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm

Cat® 152.4mm Inner Diameter Air Cleaner Tube Assembly conducts the Filtered Air from the Air Cleaner to the Turbocharger Compressor Inlet

Marcă: Cat

Imaginile produselor
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm
375-6253: Ansamblu tub filtru aer cu diametru interior de 152,4mm

Cat® 152.4mm Inner Diameter Air Cleaner Tube Assembly conducts the Filtered Air from the Air Cleaner to the Turbocharger Compressor Inlet

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 375-6253

An Air Cleaner Tube Assembly composed of a durable material that can withstand the operating conditions of the engine compartment. The tube is precisely bent and shaped to accommodate the specific engine and turbocharger configuration, ensuring proper fitment and alignment.

Attributes:
• Withstands a vacuum of 8 kPa at 120°C
• Hot plate welded to provide a strong, reliable, and leak-free connection

Applications:
An Air Cleaner Tube Assembly facilitates the efficient and clean flow of air from the air cleaner to the turbocharger compressor, ultimately optimizing the performance and longevity of the engine.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 375-6253
Material: Plastic polipropilenă
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 375-6253

BULDOZER CU ROŢI

854 854K

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

992K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită