Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorFiltre și fluide motorKituri de reparații și service motorKituri generale de reparații și service motor377-0774: Ansamblu bloc
AcasăMotorFiltre și fluide motorKituri de reparații și service motorKituri generale de reparații și service motor377-0774: Ansamblu bloc
377-0774: Ansamblu bloc

Ansamblu bloc Cat® (suport cilindru de ridicare)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
377-0774: Ansamblu bloc
377-0774: Ansamblu bloc
377-0774: Ansamblu bloc
377-0774: Ansamblu bloc
377-0774: Ansamblu bloc

Ansamblu bloc Cat® (suport cilindru de ridicare)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 377-0774

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 80,0
Înălțime totală (in): 1,89
Descriere material: Cauciuc ranforsat cu oțel
Lăţime (in): 0,79
Lungime (in): 3,15
Dimensiunea filetului (mm): M8
Înălțime totală (mm): 48,0
Lăţime (mm): 20,0
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 377-0774

BULDOEXCAVATOR

426 428F 428 432F 424 432 432F2 420F2 430F2 444F2 434F2 427F2 420F 426 F2 428F2 430F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită