Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm

Ansamblu tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

Imaginile produselor
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm
382-7972: Tub conducte ulei tren de putere cu DI de 34,8 mm

Ansamblu tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 382-7972

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 38,0
Diametrul exterior (in): 1,5
Lungime totală aproximativă (mm): 989,0
Material: OŢEL
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 382-7972

CAMION

777G

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită