Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Inele de reținere/elastice de fixare3T-3601: INEL
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Inele de reținere/elastice de fixare3T-3601: INEL
3T-3601: INEL

Inel distanțier Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3T-3601: INEL
3T-3601: INEL
3T-3601: INEL
3T-3601: INEL
3T-3601: INEL

Inel distanțier Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 3T-3601

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Diametrul interior (mm): 386,86
Diametrul interior (in): 15,2307
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3T-3601

BULDOZER

8S 8U 6 9U 9SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H XL D7R D6H XR D7H D9 D10N D8R D8L D10T2 D8N D6H II D10T D10 D9T D9R D8R II D9L D9N D9 GC D6R D6H

MACARA

59N 59L 58L 57H 57 56 56H

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

578 589

PLUG

7 6 9 8

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită