AcasăTren de rulare​Șenile de cauciuc420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287
AcasăTren de rulare​Șenile de cauciuc420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287
420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287

Şenile de cauciuc pentru regim general de 457 mm (18 inch) pentru 287 A, 287 B

Marcă: Cat

Imaginile produselor
420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287
420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287
420-9879: Şenilă de cauciuc 457 mm pentru 287

Şenile de cauciuc pentru regim general de 457 mm (18 inch) pentru 287 A, 287 B

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 420-9879

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 5.067,0
Caracteristici șină: Model bandă de rulare - Bară
Came (total): 51,0
Lungime totală (in): 199,49
Înălțime totală (mm): 89,0
Înălțime totală (in): 3,5
Lățimea totală (mm): 457,0
Lățimea totală (in): 17,99
Came (pe rând): 51,0
Circumferință (mm): 5.100,0
Circumferință (in): 200,79
Descriere material: Cauciuc ranforsat
Pas (mm): 100,0
Pas (in): 3,94
Tip: Regim general
Lăţime (mm): 457,0
Lăţime (in): 17,99
Culoare: Negru
Greutate (kg): 135,9
Greutate (lb): 299,61
Track Pitch (mm): 100,0
Track Pitch (in): 3,937
Number of Sections: 51
Tread Pattern: Zig zag
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: GD
Belt Width (mm): 457,0
Belt Width (in): 17,992
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 420-9879

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

287B 287

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită