Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere441-7980: Șaibă plată
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere441-7980: Șaibă plată
441-7980: Șaibă plată

Șaibă plată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
441-7980: Șaibă plată
441-7980: Șaibă plată
441-7980: Șaibă plată
441-7980: Șaibă plată
441-7980: Șaibă plată

Șaibă plată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 441-7980

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: Șaibă plată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 3/8
Diametrul exterior (mm): 22,0
Outer Diameter (mm): 22,0
Diametrul interior (mm): 10,5
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M10
Overall Length (in): 16,61
Grosime (mm): 6,0
Diametrul interior (in): 0,413
Weight (kg): 0,01
Strat: Zincat
Material: Oțel călit,Oțel slab Aliat,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Weight (lb): 0,06
Diametrul exterior (in): 0,866
Grosime (in): 0,236
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 441-7980

MOTOR PETROL

C32 C27

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988F II 988B 988F

PACHET PETROL

TH48-E70

CAMION CARIERĂ

771D 771C 775B

MOTOR - UTILAJ

C27 3408

MOTOR CAMION

3408B 3408

LOPATĂ

6040

BULDOZER CU ROŢI

834B

MOTOR MARITIM

C30 C32 3412 3408B 3412E

CAMION

769D 769C 773B

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM-565 PM-565B

MOTOR

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C32B 3412 C27 3412C 3408B 3408C

EXCAVATOR

M325C

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6060 6040 6030

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836

SET GENERATOR

3412C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită