AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăReleu443-7387: Releu mecanic 24 V
AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăReleu443-7387: Releu mecanic 24 V
443-7387: Releu mecanic 24 V

Releu mecanic Cat® 24 V

Marcă: Cat

Imaginile produselor
443-7387: Releu mecanic 24 V
443-7387: Releu mecanic 24 V
443-7387: Releu mecanic 24 V
443-7387: Releu mecanic 24 V
443-7387: Releu mecanic 24 V

Releu mecanic Cat® 24 V

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 443-7387

Unități de măsură

SUAMetric
Curent (amperi): 60,0
Înălțime (in): 1,14
Înălțime (mm): 29,0
Lungime (in): 1,64
Lungime (mm): 41,7
Material: Poliuretan
Tip: Mecanic
Tensiune (volți): 24 V
Lăţime (in): 1,14
Lăţime (mm): 29,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 443-7387

TRACTOARE CU ȘENILE

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D6K D6N LGP D4 D5 D6N XL

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL61

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

973K 953K 963K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită