Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorFiltre și fluide motorFiltre motorFiltre de aer474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
AcasăMotorFiltre și fluide motorFiltre motorFiltre de aer474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază

Filtru de aer cu elemente duble Cat® utilizat pentru motor

Marcă: Cat

Imaginile produselor
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază
474-5400: Filtru de aer din plastic de bază

Filtru de aer cu elemente duble Cat® utilizat pentru motor

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 474-5400

Unități de măsură

SUAMetric
Height (in): 15,071
Outlet Size (in): 5
Height (mm): 382,8
Width (in): 8,996
Length (mm): 479,8
Width (mm): 228,5
Type: Non-Round
Length (in): 18,89
Material: Polyamide Plastic
Outlet Size (mm): 127
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 474-5400

TRACTOARE CU ȘENILE

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D4 D5R2

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

953K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită