AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Imaginile produselor
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri
488-5392: Șurub cu cap în 12 colțuri

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 488-5392

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Șurub cu cap în 12 colțuri
Bolt Length (in): 1.969
Lungimea șurubului (mm): 50,0
Material: OŢEL,Aliaj de Zinc,Oțel slab Aliat
Bolt Type: 12 Point Head
Strat: Zincat
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M20x2.5
Grip Length (in): 0,787
Lungime de prindere (mm): 20,0
Diametrul flanșei (mm): 30,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 488-5392

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

950M 962 962M 982 XE 982XE 980 XE 980XE 950M Z 962M Z

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6060 6040

LOPATĂ

6040

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită