Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi4E-3896: Șurub-cap bombat
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi4E-3896: Șurub-cap bombat
4E-3896: Șurub-cap bombat

Șurub de reglare șurub de fixare șurub de reglare

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4E-3896: Șurub-cap bombat
4E-3896: Șurub-cap bombat
4E-3896: Șurub-cap bombat
4E-3896: Șurub-cap bombat
4E-3896: Șurub-cap bombat

Șurub de reglare șurub de fixare șurub de reglare

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4E-3896
Lungime totală (mm): 14,0
Strat: Fosfat și ulei
Grade: 10,9
Descriere material: ISO 898-1 Clasa 10,9
Dimensiunea filetului (mm): M6
Pasul filetului găurii: 1,0
Locaș de acționare (mm): 10,0
Înălțimea capului (mm): 4,15
Tip acționare: cap hexagonal
Diametrul capului (mm): n/a
Note: Tip de cap: rotunjit
Caracteristica de blocare: indisponibil
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4E-3896

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT62G II IT62G IT62H IT38G IT18F IT38F IT38G II IT24F IT28G IT28F

BULDOZER CU ROŢI

814F II 814K 814F 814

MAŞINĂ DE ADUNAT COPACI PE ROŢI

2570C 2570D HA770 TK370 2670C 553C 2670D 573C 573D TK380 543 HA870 2470C 563C 533 563D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972G II 938G II 966F II 918F 928H 928G 924F 936F 960F 972G 962G II 972H 972K 814K 966K XE 950G II 928F 938G 938F 928HZ 966F 966H 966G 930G 950G 962H 930H 950F 962G 966K 950H 970F 950K 962K 966G II 950F II

TROLIU CU ROŢI

535C 535B 525 515 545C 525C 525B 545 518C

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1600 R1300G R1600G R1600H R1300 R1300G II

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816F II 816K 816 816F

COMPACTOR DE SOL

815F II 815K 815 815F

TRACTOR PREGĂTIRE ŞANTIER

2864C 586C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită