Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe565-5593: Piuliță șenilă
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe565-5593: Piuliță șenilă
565-5593: Piuliță șenilă

Piuliță

Marcă: Cat

fallback-image
565-5593: Piuliță șenilă

Piuliță

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 565-5593

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 25,0
Material: Oţel,Oțel carbon
Dimensiunea filetului (mm): M20X1,5
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Drive (mm): 99.999,99
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 565-5593

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită