Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun567-4499: ANSAMBLU FURTUN
AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun567-4499: ANSAMBLU FURTUN
567-4499: ANSAMBLU FURTUN

Cat® 6mm Inner Diameter Hose Assembly with 5/16" Straight and 5/16" 90 Degree End Connectors used in Diesel Exhaust Fluid Line

Marcă: Cat

Imaginile produselor
567-4499: ANSAMBLU FURTUN
567-4499: ANSAMBLU FURTUN
567-4499: ANSAMBLU FURTUN
567-4499: ANSAMBLU FURTUN
567-4499: ANSAMBLU FURTUN

Cat® 6mm Inner Diameter Hose Assembly with 5/16" Straight and 5/16" 90 Degree End Connectors used in Diesel Exhaust Fluid Line

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 567-4499

Description:
A Hose Assembly is made up of Hose and Hose fittings. Each of these components has its own operating pressure rating between the fittings and the Hose. The Hose used in a diesel exhaust fluid line is a flexible hose with plastic end fittings that has been subjected to the most rigorous testing techniques in the industry and tested as a system to ensure a flawless fit that produces optimal safety and dependability.

Attributes:
• Provided with 5/16" Straight Female and 5/16" 90 Degree Female End Connectors.
• Polyamide is used as inner hose material which has good chemical resistance and flexibility.
• Can withstand the operating pressure of 9-12.5 bar.
• Can withstand Temperatures of -40°C to 120°C.
• Provided with a separate connector to provide the supply voltage of 12Volt DC.

Applications:
A Hose Assembly is used to allow fluid to flow from one component to another, this type of Hose is used in Diesel Exhaust Fluid lines.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 567-4499

Unități de măsură

SUAMetric
Inner Diameter (in): 0,23
Inner Diameter (mm): 6,0
Material: Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic,Corrosion Preventative Fluid
Outer Diameter (in): 0,55
Outer Diameter (mm): 14,0
Overall Length (in): 118,11
Lungime totală (mm): 3.000,0
Thread: 5/16, 5/16
Greutate (kg): 1,63
Weight (lb): 3,59
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 567-4499

MOTOR

C3.6

MOTOR INDUSTRIAL

C3.6

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită