AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere576-4467: Bailag
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere576-4467: Bailag
576-4467: Bailag

Șaibă Cat® (Grup articulație cupă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
576-4467: Bailag
576-4467: Bailag
576-4467: Bailag
576-4467: Bailag
576-4467: Bailag

Șaibă Cat® (Grup articulație cupă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 576-4467

Unități de măsură

SUAMetric
Washer Type: Flat
Diametrul exterior (in): 1,969
Diametrul exterior (mm): 50,0
Diametrul interior (mm): 32,0
Diametrul interior (in): 1,26
Grosime (mm): 0,5
Coating: Zinc
Grosime (in): 0,02
Material: Oţel,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Greutate aprox. (kg): 0,01
Greutate aprox. (lb): 0,01
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 576-4467

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.6 301.5

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită