AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD

Lagăr monobloc cu bucşă Cat®, regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD
584-6660: LAGĂR MANȘON-GD

Lagăr monobloc cu bucşă Cat®, regim general

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 584-6660

Unități de măsură

SUAMetric
Inner Diameter (in): 2,36
Inner Diameter (mm): 59,9
Length (in): 1,65
Length (mm): 42,0
Outer Diameter (in): 2,75
Outer Diameter (mm): 69,85
Weight (kg): 0,33
Weight (lb): 0,73
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 584-6660

BULDOEXCAVATOR

434 430 432 420XE 444F2 427F2 446D 446B 422F 442D 444 430D 442E 434E 446 422E 434F 440 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 436B 428B 416B 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

527 517

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită