AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare592-3073: Grup senzor-temperatură
AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare592-3073: Grup senzor-temperatură
592-3073: Grup senzor-temperatură

Grup de senzori Cat® - Temperatură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
592-3073: Grup senzor-temperatură
592-3073: Grup senzor-temperatură
592-3073: Grup senzor-temperatură
592-3073: Grup senzor-temperatură
592-3073: Grup senzor-temperatură

Grup de senzori Cat® - Temperatură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 592-3073

Description:
Cat heavy duty temperature sensors use thermocouples for sensing temperature. The sensor electronic module is aluminum with a pigtail connector. The sensor harness is protected by glass fiber sheathing and stainless steel braiding. Heavy duty temperature sensors are available as passive sensors or active sensors with PWM output.

Attributes:
• Type: K-type thermocouple
• Sensing Media: Exhaust gas
• Material: Stainless Steel
• Connector Type: 2-pin AMPSEAL 16
• Thread Size: M14
• RoHS compliant

Applications:
• Heavy duty temperature sensors are primarily used on engine exhaust ports and on the turbo inlet and outlet.
• Cat temperature sensors are application specific sensors. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 592-3073

Unități de măsură

SUAMetric
Tip conector: AMPSEAL 16 cu 2 pini
Dimensiune hexagonală (mm): 17,0
Dimensiunea filetului (mm): M14
Dimensiune hexagonală (in): 0,669
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Stainless Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 592-3073

MOTOR MARITIM

C32 MARINE

MOTOR

G3516C G3520

MOTOR SET GENERATOR

POWER SYS G3520 G3516C

MOTOR GAZ

G3520 G3516C G3512E G3516E G3606 G3616

MODUL DE PUTERE

PMG3516

SET GENERATOR

G3516C G3516E G3516H G3520C G3512E G3520E G3520H C175-20 G3520

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită